CL33/50 APAC/EMEA
La solución de energía solar ideal para edificios comerciales
Los CL 30/33/50 son la solución solar ideal para edificios comerciales e industriales, cocheras y sistemas con acoplamiento de CA. Una arquitectura fotovoltaica ampliable y flexible junto a la amplia gama de productos de baja tensión de Schneider Electric, hacen que el inversor de la gama CL sea la opción ideal para edificios comerciales e industriales.
Referencia
- CL33 – PVSCL33E
- CL50 – PVSCL50E
Descripción general
Por qué elegir el inversor de cadena CL 30/33/50
Rendimiento óptimo del sistema
- Entrada para 3 MPPTs para CL 30/33 y 5 MPPTs para CL 50
- Eficiencia máxima del 98.5%
- Relación CC/CA de hasta 3
- Fusibles de CC integrados y protección contra sobretensiones de CC/CA
Flexibilidad
- Compatible con Gateway e InsightCloud para facilitar la gestión remota de activos y la resolución de problemas.
Fácil instalación
- Bajo peso que permite una instalación sencilla
- Amplia gama de productos de baja tensión de Schneider Electric que proporcionan una solución total
- Acoplamiento de CA compatible con los productos de almacenamiento de Schneider Electric
Descargas
Data Sheet
Catalog/Brochure
Certification
Archivo | Acción |
---|---|
CL30 and CL50_ AS4777.2 Australia Certificate of Suitability | Descargar |
CL30 CL33 and CL50_EMC Certificate of Conformity | Descargar |
CL33 and CL50_EU Declaration of Conformity (992-9368 Rev-A) | Descargar |
CL33 and CL50_EN50549-2 Certificate | Descargar |
CL33 and CL50_IEC61683_IEC60068 Certificate | Descargar |
CL33 and CL50_IEC61727_62116_61000-3-11-12 Certificate | Descargar |
CL33 and CL50_IEC62109-1-2 Certificate | Descargar |
CL 33_CL 50_South Africa NRS 097-2-1_Co-Certificate_COCPVP0503620B | Descargar |
CL 33_CL 50_VDE4105_VDE0124_Certificate | Descargar |
CL 33_CL 55_DUBAI_DEWA_ENG_U20-0596_Certificate | Descargar |
CL 33_CL 55_ITALY_CEI 0-16_ENG_U20-0595(1)_Certificate | Descargar |
CL 33_CL 55_ITALY_CEI 0-21_ENG_U20-0594_Certificate | Descargar |
CL 33_CL 50_EN50530_Certificate | Descargar |
CL 33_CL 50_EN50549-1_Certificate_D 701262008501-00CERT | Descargar |
CL 33_CL 50_France_UTEC_VDE0126_Certificate_D 701262008502-00CERT | Descargar |
User Documentation
Warranty
Archivo | Acción |
---|---|
Contractual Warranty - CL 30/33/50 | Descargar |