fbpx

Conext AGS: inicio automático del generador en el sistema de energía solar

Inicio y parada automáticos de un generador para satisfacer las necesidades energéticas

El inicio automático del generador (AGS) Conext™ puede activar o detener automáticamente un generador en respuesta a los cambios en los requisitos de energía. El AGS, que es una excelente incorporación a un sistema de alimentación auxiliar o sin conexión a la red, se conecta perfectamente a la red Xanbus y comparte información de estado con todos los demás dispositivos de la red. Con él, es posible supervisar un conjunto de parámetros programables por el usuario, como tensión de la batería, estado de carga o energía de la red, y puede activar el generador en respuesta a cualquier cambio. El AGS Conext™ también se puede configurar de forma remota usando el panel de control del sistema (SCP) o Gestión Energética Insight para activar un generador y puede ayudar a un inversor/cargador  cuando las demandas de energía son altas.

Referencia

  • Inicio automático del generador Conext™: 865-1060-01

 

Descripción general

¿Por qué elegir el inicio automático del generador Conext?

Mayor rentabilidad

  • Integración con un inversor/cargador para maximizar el rendimiento energético del Sistema

Diseño que garantiza la fiabilidad

  • Probado y cualificado para condiciones ambientales hostiles (pruebas de fiabilidad HALT)

Flexibilidad

  • Funciona con múltiples dispositivos Xanbus: ConextTM XW Pro, XW+, SW, MPPT 60-150, MPPT 80-600, SCP y Insight
  • Configuración de activación programable por el usuario para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación
    • Tensión de la batería
    • Tiempo de actividad
    • Cargas de alimentación de CA del inversor/cargador
    • Estado de carga
    • Tiempo de calma
  • Compatible con los modos de funcionamiento de inicio y parada manual

Mantenimiento sencillo

  • Acceso y resolución de problemas de eventos de dispositivos AGS con Insight o SCP
  • Actualización sencilla del nuevo firmware al AGS con Insight

Fácil instalación

  • Montaje en pared
  • Conexiones RJ45 para cables de red Xanbus


Descargas

Hoja de datos
ArchivoAcción
Conext AGS DatasheetDescargar 
Catálogo/folleto
ArchivoAcción
Solar Installer Handbook_ULDescargar 
Solar Installer Handbook_AustraliaDescargar 
Solar Installer Handbook_IECDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_ULDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IECDescargar 
Guide de Schneider Electric pour les installateurs solairesDescargar 
Handleiding van Schneider Electric voor installateurs van zonnepanelenDescargar 
Manuale Schneider Electric per installatori solariDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North AmericaDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_NorteaméricaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_EuropeDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_EuropaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_AustraliaDescargar 
Alimentez votre logement avec une énergie intelligente et propreDescargar 
Solar Broschure fur Hausbesitzer von Schneider ElectricDescargar 
Schone, intelligente energie voor uw huisDescargar 
Fornisci energia pulita e intelligente alla tua casaDescargar 
Garantía
Firmware
Certificación
ArchivoAcción
NEW-Conext-AGS-EU-Declaration-of-Conformity-965-0018-01-01_ENG.pdfDescargar 
CR-200807-AGS_XW-AGS-CE-Declaration-965-0018-01-01_Rev-AArtwork.pdfDescargar 
20100917-AGS-CSA-UL-Certification-of-Compliance.pdfDescargar 
Documentación para el usuario
ArchivoAcción
Conext AGS Owners Guide(975-0307-01-01_Rev-G)_ENGDescargar 
Conext AGS Owners Guide (975-0307-03-01_Rev-G)_SPADescargar 
Conext AGS Owners Guide (975-0307-02-01_Rev-G)_FREDescargar 
Conext AGS Owners Guide (975-0307-08-01_Rev-G)_PORDescargar 
Conext AGS Quick Start Guide (975-0718-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Conext AGS Quick Start Guide (975-0718-03-01_Rev-A)_SPADescargar 
Conext AGS Quick Start Guide (975-0718-02-01_Rev-A)_FREDescargar 
Conext AGS Quick Start Guide (975-0718-08-01_Rev-A)_PORDescargar 
CAD