Inversor String Conext CL125
La solución ideal de inversor tipo string para diseños centralizados y descentralizados de plantas de 1.500 V CC
El inversor trifásico tipo string Conext™ CL125 de Schneider Electric ha sido diseñado para proyectos de uso comercial de 1.500 V.
Con 125 kW de potencia de salida, eficiencia líder en la industria, una rápida puesta en servicio y una instalación y mantenimiento sencillos, el inversor Conext™ CL125 ofrece una rentabilidad máxima en sus plantas fotovoltaicas. Diseñado para cumplir con los rigurosos estándares de fiabilidad y calidad de Schneider Electric, el inversor Conext™ CL125 consigue optimizar tanto CAPEX como OPEX durante toda la vida útil de su proyecto.
Con el respaldo de la amplia gama de soluciones de sistemas y productos complementarios de media tensión de Schneider Electric, el Conext™ CL125 es la opción más rentable para plantas de energía fotovoltaica que utilicen inversores de tipo string.
Referencia
- CL125E (Estándar IEC) – PVSCL125E
La aplicación móvil del inversor Conext™ CL125 ya está disponible en Apple App Store y Google Play Store.
Presentamos el Conext CL125, la solución ideal de inversor tipo string para diseños centralizados y descentralizados de plantas de 1.500 V CC.
Overview
¿Por qué elegir el inversor String Conext CL125?
Mayor recolección de energía
- Una eficiencia máxima del 98.8%, eficiencia líder en la industria
- 125 kW de potencia continua sin reducción de la capacidad nominal hasta 50°C
- Su capacidad de sobredimensionar los paneles de hasta1,4x maximiza la recolección de energía
Diseñado para la fiabilidad
- Diseño robusto gracias a las rigurosas pruebas de fiabilidad de Schneider Electric
- El diseño sin condensadores electrolíticos en el bus DC protege frente a problemas de secado y mejora la fiabilidad a largo plaz
Facilidad de instalación y mantenimiento
- Aplicación para dispositivos inteligentes y conexión Bluetooth que acelera el trabajo de puesta en servicio
- Mecanismo de elevación manual que facilita la instalación y el trabajo de mantenimiento
Solución que soporta la conectividad a red
- Amplia gama de productos de Schneider Electric que proporcionan una solución total
- El inversor es compatible tanto con diseños centralizados como descentralizados para plantas de 1.500 V CC
Downloads
Data Sheet
Archivo | Acción |
---|---|
DS20200225-Conext-CL125.pdf | Descargar |
Technical Publications
Archivo | Acción |
---|---|
TP20180605_Conext-CL125-Solution-Guide-NA-975-0798-01-01_Rev-A_ENG.pdf | Descargar |
TP20180605_Conext-CL125-Solution-Guide-IEC-975-0797-01-01_Rev-A_ENG.pdf | Descargar |
AN20180607_Conext-CL125-Modbus-Application-Note-inc-Modbus-Map-976-0405-01-01_Rev-A_ENG.pdf | Descargar |
AN20180530_Conext-CL125-Power-Control-App-Note-976-0406-01-01_Rev-A_ENG.pdf | Descargar |
Catalog/Brochure
Warranty
Archivo | Acción |
---|---|
Contractual Warranty. For models: CL125E, CL-60E, CL36, XW+, MPPT 100, MPPT80, MPPT60, and MPPT Disconnect RS | Descargar |
Contractual Warranty for continental US and Hawaii. For models: CL125A, CL-60A, and XW Pro NA | Descargar |
Contractual Warranty for rest of world. For models: CL125A, CL-60A, and XW Pro NA | Descargar |
Certification
Archivo | Acción |
---|---|
CR20180926_Conext-CL125-India-Declaration-of-conformity-965-0077-01-01_Rev-A.pdf | Descargar |
CR20180905_Conext-CL125-Certificate-of-Compliance-UNBED-CEA-U18-0504.pdf | Descargar |
CR20180813_Conext-CL125-EU-Declaration-of-Conformity-965-0076-01-01_Rev-A.pdf | Descargar |
CR20180620_Conext-CL125-IEC60068Series-Certificate-S3M21806-0153-COTAA.pdf | Descargar |
CR20180620_Conext-CL125-France-Certificate-S3M21806-0150-56001-COTAA.pdf | Descargar |
CR20180620_Conext_CL125_Certificate_S3M21806-0153_COTAA.pdf | Descargar |
CR20180619_Conext-CL125-FCC-Certificate-S3M21806-0122-FCC.pdf | Descargar |
CR20180619_Conext-CL125-EMI-EMC-Certificate-S3M21806-0122-55916-EMC-CoC.pdf | Descargar |
CR20180617_Conext-CL125-IEC62109-Certificate.pdf | Descargar |
CR20180615_Conext-CL125-IEC61727-IEC62116-Certificate.pdf | Descargar |
CR20180615_Conext-CL125-CoFC_70185963_EN.pdf | Descargar |