Conext Gateway
Supervisión de banco de baterías con detección de estado de la serie de baterías
El monitor de baterías Conext™ indica las horas de funcionamiento por batería y determina el estado de carga del banco de baterías. También comparte los parámetros más importantes del banco de baterías con los inversores/cargadores XW Pro o XW+, lo que mejora el rendimiento general de los bancos de baterías de 24 y 48 V. La detección del desequilibrio de la serie de baterías se determina utilizando la innovadora tecnología de detección de punto medio, que proporciona el tiempo que existe para abordar el problema antes de que el rendimiento se vea afectado significativamente.
Referencia
- Monitor de baterías Conext™: 865-1080-01
Los clientes de Conext™ Gateway pueden usar Insight, nuestra solución de supervisión basada en la nube. Inicie sesión o regístrese haciendo clic aquí.
La aplicación móvil está ahora disponible en Apple App Store y Google Play Store. Realice un seguimiento de los sistemas de energía solar y de almacenamiento de su hogar, incluso cuando no esté allí.
El nuevo Conext™ Gateway proporciona configuración y gestión local del sistema, así como monitorización en tiempo real, para una amplia variedad de aplicaciones solares y de batería, tanto residenciales como comerciales. Vea este vídeo y descubra qué hay en el paquete del Gateway y todos las conexiones. También recibirá consejos para la instalación del Conext™ Gateway.
Descripción general
¿Por qué elegir Conext Gateway?
Mayor rentabilidad
- Supervise la generación y el rendimiento de su sistema de energía solar en tiempo real a través de la red local
- Supervise de forma remota el sistema desde cualquier lugar con Conext™ Insight 2
- Mida y compare el rendimiento energético en varios periodos de tiempo
Flexibilidad
- Múltiples visualizaciones de análisis de tendencias, así como registro de datos personalizado para diagnóstico
Mantenimiento sencillo
- Actualice el firmware de Conext™ Gateway y otros dispositivos Conext™ a través de la aplicación web de Gateway
- Gestione de forma remota la configuración del sistema y actualizaciones de firmware desde Conext™ Insight 2
Fácil instalación
- Configure los dispositivos usando el navegador web o Modbus
- Opciones de montaje en superficie o en raíl DIN
- Múltiples opciones de alimentación; adaptador de CA o Xanbus
- Opciones de configuración simplificadas para acelerar la configuración del sistema
Soluciones
Vídeos explicativos
Novedades de Conext™ Gateway en diciembre de 2019
Conext Gateway dispone ahora de nuevas y sorprendentes características. Ofrece una instalación más sencilla con la nueva conectividad Wi-Fi, permite conectar cualquier dispositivo maestro Modbus y está preparado para la integración en redes inteligentes.
Actualización V 1.06 de Conext Gateway
Nos complace presentar la última actualización de firmware para Conext Gateway. Gateway admite ahora Inyección Cero y códigos de red HECO, ha mejorado la optimización de paquetes de datos y permite configurar laa direcciones IP del punto de acceso inalámbrico.
Actualización del firmware de Conext™ Gateway: versiones 1.03 y 1.04
¡Tenemos noticias emocionantes! La versión 1.04 del firmware de Conext™ Gateway es compatible con los inversores string Conext™ CL-60 y Conext™ CL36. También admite una variedad de analizadores de red de Schneider Electric a través de Modbus y es compatible con varias unidades y varios clústeres de XW. Este vídeo muestra un breve resumen de las nuevas características incluidas en las versiones 1.03 y 1.04 del firmware.
Descargas
Hoja de datos
Archivo | Acción |
---|---|
Conext Gateway Datasheet | Descargar |
Publicaciones técnicas
Catálogo/folleto
Archivo | Acción |
---|---|
Solar Installer Handbook_UL | Descargar |
Solar Installer Handbook_Australia | Descargar |
Solar Installer Handbook_IEC | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_UL | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IEC | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North America | Descargar |
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_Norteamérica | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Europe | Descargar |
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_Europa | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Australia | Descargar |
Solar Broschure fur Hausbesitzer von Schneider Electric | Descargar |
Schone, intelligente energie voor uw huis | Descargar |
Alimentez votre logement avec une énergie intelligente et propre | Descargar |
Fornisci energia pulita e intelligente alla tua casa | Descargar |
Garantía
Archivo | Acción |
---|---|
2 Year Contractual Warranty | Descargar |
Firmware
Archivo | Acción |
---|---|
Firmware v1.11 BN437 | Descargar |