Conext SCP: Panel de control del sistema de energía solar
Supervisión y configuración de sistemas de inversores/cargadores Conext y accesorios habilitados para Xanbus
El panel de control del sistema (SCP) Conext™ elimina la necesidad de paneles de control separados para cada dispositivo y proporciona un único punto de control para configurar y supervisar todo el sistema delinversor/cargador Conext, incluidos los controladores de carga solar Conext MPPT. Con una pantalla gráfica de cristal líquido iluminada, el SCP muestra selectivamente la información de configuración, el estado y el diagnóstico de todos los dispositivos conectados a la red Xanbus.
Referencia
- Panel de control del sistema Conext™: 865-1050-01
Descripción general
¿Por qué elegir el panel de control del sistema Conext?
Mayor rentabilidad
- Aproveche al máximo los sistemas de inversores/cargadores Conext y los controladores de carga sola Conext MPPT
- Comprenda con claridad el estado y la configuración
- Optimice la configuración del sistema y el rendimiento de los dispositivos
Diseño que garantiza la fiabilidad
- Pruebas exhaustivas de calidad y fiabilidad
Flexibilidad
- Supervisión y configuración del Conext™ XW Pro, XW+, SW, MPPT 60 150, MPPT 80 600, AGS y el monitor de baterías
- Se pueden utilizar varios SCP en la misma red Xanbus
- Compatible con Conext™ Gateway
Fácil instalación
- Montaje en superficie o en panel para la pared
- Conexiones RJ45 para cables de red Xanbus
Soluciones
Descargas
Hoja de datos
Archivo | Acción |
---|---|
Conext SCP Datasheet | Descargar |
Catálogo/folleto
Archivo | Acción |
---|---|
Solar Installer Handbook_UL | Descargar |
Solar Installer Handbook_Australia | Descargar |
Solar Installer Handbook_IEC | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_UL | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IEC | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North America | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Europe | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Australia | Descargar |
Garantía
Firmware
Certificación
Documentación para el usuario
Archivo | Acción |
---|---|
Conext XW SCP II Owners Guide (975-0298-01-01_Rev-F 201212)_ENG | Descargar |
Conext XW SCP II Quickstart (975-0439-01-01_Rev-D 201212)_ENG | Descargar |
Conext SCP Installation Guide (975-0717-01-01_Rev-A)_ENG | Descargar |
Conext SCP Owner’s Guide (975-0298-01-01_Rev-G)_ENG | Descargar |
Conext SCP Quick Start (975-0717-01-01_Rev-A)_ENG | Descargar |
Conext SCP Installation Guide (975-0717-03-01_Rev-A)_SPA | Descargar |
Conext SCP Guía del usuario (975-0298-03-01_Rev-G)_SPA | Descargar |
Conext SCP Guía rápida de instalación (975-0717-03-01_Rev-A)_SPA | Descargar |
Conext SCP Guide d’utilisateur (975-0298-02-01_Rev-G)_FRE | Descargar |
Conext SCP Guide de démarrage rapide (975-0717-02-01_Rev-A)_FRE | Descargar |
Conext SCP Installation Guide (975-0717-02-01_Rev-A)_FRE | Descargar |
Conext SCP Installation Guide (975-0717-08-01_Rev-A)_POR | Descargar |
Conext SCP Manual de inicialização (975-0717-08-01_Rev-A)_POR | Descargar |
Conext SCP Manual do proprietário (975-0298-08-01_Rev-G)_POR | Descargar |