fbpx

Controlador de carga solar fotovoltaica Conext MPPT 80 600

Instalar por menos, recoger más energía

El controlador de carga solar Conext™ MPPT 80 600 ofrece un gran rendimiento y el mejor conjunto de características de integración de la industria para instalar y conectar con facilidad grandes conjuntos fotovoltaicos al banco de baterías con el coste total más bajo. La instalación de un MPPT 80 600 es más rápida que la instalación de varios controladores de carga más pequeños e implica menos costes generales, ya que utiliza menos cadenas fotovoltaicas con cables y conductos más pequeños y elimina la necesidad de cajas de conexiones fotovoltaicas y disyuntores de CC.

Referencia

  • Conext™ MPPT 80 600: 865-1032

 

Descripción general

¿Por qué elegir el Conext MPPT 80 600?

Mayor rentabilidad

  • Se instala más rápido con menos componentes costosos
  • Mejora la duración de la batería con la carga de temperatura compensada seleccionable en varias etapas
  • Capta más energía con un algoritmo MPPT de barrido rápido de tolerancia a las sombras

Diseño que garantiza la fiabilidad

  • Diseño sólido mediante múltiples pruebas de estrés ambiental (MEOST) de gran rigurosidad

Flexibilidad

  • Supervisión remota disponible
  • Compatible con cualquier marca de módulo fotovoltaico y cualquier método de conexión a tierra
  • Aplicación autónoma o integración total con el sistema de cargador/inversor Conext XW Pro o XW+

Fácil instalación

  • Menos cables
  • Cable AWG más pequeño
  • No es necesario utilizar una caja de conexión o un disyuntor GFI


Vídeos explicativos

En este vídeo explicativo, Eric muestra el compartimento del cableado del controlador de carga. El controlador de carga solar Conext MPPT 80 600 ofrece un gran rendimiento y características de integración para instalar y conectar con facilidad grandes conjuntos fotovoltaicos al banco de baterías con un coste total más bajo.


Descargas

Hoja de datos
ArchivoAcción
MPPT 80 600 | MPPT 100 600 DatasheetDescargar 
MPPT 80 600 Hoja de datosDescargar 
600 VDC ladingcontrollers voor zonne-energieDescargar 
Ottimizzazione fotovoltaica MPPTControllori di carica solare a 600 VCCDescargar 
Optimisation PV MPPT Contrôleurs de charge solaire 600 VccDescargar 
Publicaciones técnicas
ArchivoAcción
conext-mppt-80-shade-tolerant-maximum-power-point-tracking-white-paper-rev-a_eng.pdfDescargar 
conext-mppt-using-lithium-ion-and-advanced-batteries_eng.pdfDescargar 
Catálogo/folleto
ArchivoAcción
Solar Installer Handbook_ULDescargar 
Solar Installer Handbook_AustraliaDescargar 
Solar Installer Handbook_IECDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_ULDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IECDescargar 
Guide de Schneider Electric pour les installateurs solairesDescargar 
Handleiding van Schneider Electric voor installateurs van zonnepanelenDescargar 
Manuale Schneider Electric per installatori solariDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North AmericaDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_NorteaméricaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_EuropeDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_EuropaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_AustraliaDescargar 
Alimentez votre logement avec une énergie intelligente et propreDescargar 
Solar Broschure fur Hausbesitzer von Schneider ElectricDescargar 
Schone, intelligente energie voor uw huisDescargar 
Fornisci energia pulita e intelligente alla tua casaDescargar 
Garantía
ArchivoAcción
Contractual Warranty - MPPT80Descargar 
Firmware
ArchivoAcción
FW202004_Conext-MPPT-80-600-Firmware-Ver-1-09-BN0006Descargar 
Certificación
ArchivoAcción
CoFC_80032296_ENDescargar 
MPPT-80-600-CE-Declaration-of-Conformity_Rev-A.pdfDescargar 
MPPT-80-600-CSA-Certificate-of-Compliance_Rev-2009-09-01.pdfDescargar 
Documentación para el usuario
ArchivoAcción
Conext MPPT 80 & 100 Installation Guide_ENGDescargar 
Conext MPPT 80 & 100 Owner's Guide_ENGDescargar 
Conext MPPT 80 600 Installation Guide (975-0540-03-01_Rev-E)_SPADescargar 
Conext MPPT 80 600 Owners Guide (975-0560-03-01_Rev-F)_SPADescargar 
Conext MPPT 80 600 Installation Guide (975-0540-02-01_Rev-E)_FREDescargar 
Conext MPPT 80 600 Owners Guide (975-0560-02-01_Rev-F)_FREDescargar 
Conext MPPT 80 600 Installation Guide (975-0540-08-01_Rev-E)_PORDescargar 
Conext MPPT 80 600 Owners Guide (975-0560-08-01_Rev-F)_PORDescargar 
CAD
ArchivoAcción
HVMPPT_CAD_210-3082-01-01_Rev-A-igs_Descargar