Gestión Energética Insight
Para sistemas solares y de almacenamiento
InsightHome and InsightFacility proporciona configuración y gestión de sistemas locales, así como monitoreo de sistemas en tiempo real para aplicaciones solares y de batería en zonas residenciales y comerciales. InsightHome and InsightFacility, junto con InsightCloud, lleva el monitoreo y control del sistema y la gestión remota a la nube. Conozca las nuevas incorporaciones del ecosistema de Gestión Energética Insight. Potente pero simple, Insight es el ecosistema de gestión energética de Schneider Electric para la energía solar y de almacenamiento. Proporciona interfaces móviles intuitivas y basadas en navegador web para propietarios de viviendas y profesionales. InsightHome e InsightFacility son dispositivos periféricos inteligentes que conectan los sistemas solares y de almacenamiento de Schneider Electric de los clientes con la aplicación Insight.
InsightHome es perfecto para una vivienda unifamiliar con hasta 26 kilovatios (kW) de almacenamiento. InsightFacility admite sistemas solares de hasta 3 megavatios (MW) o sistemas de almacenamiento de hasta 50 kilovatios. Tanto InsightHome como InsightFacility son compatibles con los productos solares y de almacenamiento de Schneider Electric, incluyendo las líneas XW y SW de inversores de almacenamiento, los controladores de carga solar MPPT y los accesorios. Ambos dispositivos también son compatibles con la familia de inversores trifásicos comerciales CL de Schneider Electric para los mercados europeo y australiano.
Referencia
- InsightHome – 865-0330
- InsightFacility – 865-0335
Descripción general
Por qué elegir InsightHome e InsightFacility
Tome el mando
- Tome el mando de sus decisiones de gestión energética, como qué fuente de energía utilizar en diferentes momentos del día
- Optimice el consumo energético según tarifas horarias y recargos por sobredemanda
Flexibilidad
- Conectividad de punto de acceso inalámbrico (WAP) integrada para una fácil configuración (conecte un ordenador portátil o un dispositivo móvil de forma inalámbrica)
- Modo de estación inalámbrica integrado para conectarse a una red local
- Integración de la batería de iones de litio para un diseño flexible y una configuración más sencilla
Mantenimiento sencillo
- Actualice InsightHome, InsightFacility y el firmware de otros dispositivos solares y de almacenamiento de Schneider Electric con aplicaciones móviles o web de Insight
- Gestione de forma remota la configuración del sistema y las actualizaciones de firmware desde la aplicación InsightCloud o InsightMobile
Insight para propietarios de viviendas
- Acceso desde cualquier lugar a través de la nube, las aplicaciones locales o móviles
- Supervise la producción y el consumo de energía en tiempo real
- Consulte sus ahorros y la reducción de emisiones de carbono
Insight para profesionales
- Gestione su cartera de instalaciones al alcance de su mano
- Reduzca las visitas al sitio en un 50% gracias a las potentes funciones de gestión remota
- Simplifique la configuración del sistema solar y de almacenamiento mediante el uso de la web o Mordbus
Soluciones
Descargas
Hoja de datos
Catálogo/folleto
Archivo | Acción |
---|---|
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North America | Descargar |
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_Norteamérica | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Europe | Descargar |
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_Europa | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Australia | Descargar |
Solar-Installer-Handbook_UL | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_UL | Descargar |
Solar Installer Handbook_IEC | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IEC | Descargar |
Solar Installer Handbook_Australia | Descargar |