Inversor híbrido de 8.5 kW y 230V XW Pro
Proteja la fuente de alimentación de su casa cuando la red no esté disponible. Ahorre en costes de energía con el tiempo de uso de los servicios y la optimización de recargos por sobredemanda.
El inversor híbrido solar XW Pro es el corazón del sistema de alimentación de su hogar, conecta el almacenamiento solar y de la batería con la red para obtener alimentación auxiliar y seguridad energética. Puede utilizarse en sistemas solares y de almacenamiento, o en sistemas de alimentación auxiliar sin energía solar.
- Conectar la energía solar, usando Conext™ Controladores de carga MPPT o inversores PV
- Capacidad de batería flexible e integración de generador opcional para cortes de red más largos o sistemas fuera de la red
- Se integra con Insight Energy Management para la supervisión, optimización y control de sus fuentes de energía
Referencia
XW Pro de 230 V: 865-8548-55
Note: Conext ComBox. Utilice Conext Gateway para la supervisión y configuración del XW Pro. También puede descargar la matriz de compatibilidad Gateway y Combox (PDF).
El inversor/cargador híbrido XW Pro de Schneider Electric, adaptable y escalable, proporciona la solución adecuada para los sistemas solares de almacenamiento, autoconsumo y alimentación eléctrica sin conexión a red en hogares, pequeñas empresas y comunidades remotas.
Diseñado según los más altos estándares de fiabilidad y calidad, el XW Pro puede satisfacer sus necesidades para numerosas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Basado en la fiable plataforma XW, el XW Pro es la evolución de un inversor híbrido de almacenamiento de alta calidad y gran experiencia, con una gran base de instalación a nivel global.
Descripción general
¿Por qué elegir el XW Pro de 230 V?
Alimentación de respaldo y sin conexión a red
- Funcionamiento fiable para la alimentación de respaldo y sistemas aislados, con una gran capacidad de sobrecarga (1.75x)
- Puertos de entrada de generador y de red para una completa integración de sistemas de generación solar, almacenamiento y generadores auxiliares
- Capacidad de operación sobre el terreno reconocida y demostrada a nivel global
- Transición transparente a alimentación de respaldo con un conmutador de transferencia de alta velocidad integrado
Flexibilidad
- Salida de 230 V y apilamiento monofásico y trifásico
- Interoperabilidad con controladores de carga solar Conext MPPT e inversores fotovoltaicos en acoplamiento de CA
- Compatibilidad con baterías de ion-litio y comunicación con sistemas de gestión de batería (BMS)
- Sistemas con y sin conexión a red
Gestión de Energía Inteligente
- Compatible con Gateway e Insight para monitorización y control remoto con seguridad de datos avanzada
- Autoconsumo de energía solar
- Optimiza el consumo energético según tarifas horarias o recargos por sobre-demanda
Fácil instalación
- Configuración rápida usando Conext™ Gateway e Insight
- Puerto de salida de CA para cargas con respaldo o críticas
- Ecosistema completo y accesorios para una sola unidad o sistemas escalables
Soluciones
Descargas
Hoja de datos
Publicaciones técnicas
Catálogo/folleto
Archivo | Acción |
---|---|
Solar Installer Handbook_Australia | Descargar |
Solar Installer Handbook_IEC | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IEC | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Europe | Descargar |
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_Europa | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Australia | Descargar |