Inversor/Cargador solar híbrido de 120/240 V XW Pro

Descubra XW Pro, nuestro inversor/cargador híbrido que cumple con la Regla 21, la Regla 14H de HECO, la norma UL 1741 SA y PREPA

El nuevo inversor/cargador solar híbrido  XW Pro es una solución preparada para el futuro que ha sido diseñada para adaptarse a los requisitos de conexión de red de las siguientes generaciones.

Junto con la amplia gama de productos solares Conext™ de Schneider Electric, el inversor/cargador XW Pro es la solución ideal para requisitos solares y de almacenamiento que cumplan con los códigos de red en constante evolución.

  • Cumple la Regla 21, la Regla 14H de HECO y PREPA
  • Se integra con Conext™ Gateway y Insight para simplificar la configuración del sistema y obtener una supervisión y un control remoto de gran eficacia
  • Interoperabilidad con controladores de carga solar e inversores fotovoltaicos en configuraciones acopladas de CA

Referencia

  • XW Pro de 120/240 V: 865-6848-21

 

Note: El  inversor/cargador XW Pro no es compatible con Conext ComBox. . Utilice Conext Gateway para la supervisión y configuración del XW Pro. También puede descargar la matriz de compatibilidad Gateway y Combox (PDF).

El inversor/cargador híbrido XW Pro de Schneider Electric, adaptable y escalable, proporciona la solución adecuada para los sistemas solares de almacenamiento, autoconsumo y alimentación eléctrica sin conexión a la red en hogares, pequeñas empresas y comunidades remotas.

Diseñado según los más altos estándares de fiabilidad y calidad, y respetando los requisitos en constante evolución de los servicios públicos (como la Regla 21 de California), el inversor/cargador XW Pro puede satisfacer las necesidades de cualquier número de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Basado en la plataforma XW, XW Pro es la evolución de un inversor de almacenamiento híbrido de alta calidad y gran eficacia con una gran base de instalación global.

Descripción general

¿Por qué elegir el XW Pro de 120/240 V?

Mayor rentabilidad

  • Cumple la Regla 21, la Regla 14H de HECO y PREPA

Diseño que garantiza la fiabilidad

  • Pruebas exhaustivas de calidad y fiabilidad
  • Pruebas de vida útil altamente aceleradas (HALT)
  • Rendimiento sobre el terreno reconocido y demostrado a nivel global

Flexibilidad

  • Sistemas de fase dividida de 120/240 V, escalables hasta 4 inversores (34 kW)
  • Admite arquitecturas acopladas de CC y CA con y sin conexión a la red
  • Compatible con la carga de baterías de ion de litio

Mantenimiento sencillo

  • Supervisión, resolución de problemas u actualización de firmware con Conext™ Gateway e Insight
  • Asistencia y formación globale

Fácil instalación

  • Se configura rápidamente con Conext™ Gateway e Insight
  • El dispositivo se configura con rapidez en un sistema compacto de montaje en pared
  • Integra alimentación por red y generador con entradas de CA dobles


Descargas

Hoja de datos
ExpedienteAcción
DS20200708-Conext-XW-Pro-UL.pdfDescargar 
Publicaciones técnicas
ExpedienteAcción
TP202004_Conext-XW-Pro-Self-supply-and-Grid-Sell-Limiting-Solution-Guide-990-91371_rev-A.pdfDescargar 
TP20190620_Conext-XW-XW-Pro-SW-AC-Coupling-Guide-976-0240-01-01_Rev-F.pdfDescargar 
Catálogo/folleto
ExpedienteAcción
CT20200423_Manual de instalación solar de Schneider Electric_UL_ForWebDescargar 
CT20200423_Solar-Installer-Handbook_UL_ForWebDescargar 
BR20191210_Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North AmericaDescargar 
Garantía
ExpedienteAcción
1594403404wpdm_contractual-warranty-for-continental-us-and-hawaii.-for-models-cl125a-cl-60a-and-xw-pro-na.pdfDescargar 
1594403403wpdm_contractual-warranty-for-rest-of-world.-for-models-cl125a-cl-60a-and-xw-pro-na.pdfDescargar 
Firmware
ExpedienteAcción
fw20191112_conext-xw-pro-120-240v-firmware-v1.03-rule-21-151-0317-01-03.zipDescargar 
FW20191205_Conext-XW-Pro-120-240V-Firmware-v1.04-HECO-151-0317-01-04.zipDescargar 
Certificación
ExpedienteAcción
Conext XW Pro Certificate of Compliance v1.01Descargar 
Conext XW Pro Certificate of Conformity for UL1741SA v1.01Descargar 
Conext XW Pro Annex A Ratings for Certificate of ComplianceDescargar 
Conext XW Pro Self-Declaration of Comformity_992-9318_Rev-A(web) XW Pro PREPADescargar 
Documentación para el usuario
ExpedienteAcción
ML202007_XW PRO NA Installation Guide(990-91228A-01_rev-A)Descargar 
ML202003_Conext-XW-Pro-NA-Owners-Guide-990-91227A-01.pdfDescargar 
Conext-XW-Pro-NA-Addendum_Multi-Unit-AC-Output-Voltage-Configuration-and-Calibration-990-91314.pdfDescargar 
CAD
ExpedienteAcción
xw_conduit-box_cad_210-3078-01-01_rev-a-step_Descargar 
xw_xw_mounting-bracket_cad_210-3083-01-01_rev-a-igs_Descargar 
xw_unit_cad_210-3080-01-01_rev-a-igs_Descargar 
DW20170825-Backplate for Conext XW+ and SW (210-1250-01-01_Rev-A)Descargar