Inversor híbrido SW (230 V)

Valor reconocido para autoconsumo, alimentación de respaldo y aplicaciones aisladas

El inversor SW es perfecto para autoconsumo, alimentación de respaldo y aplicaciones aisladas en hogares y pequeñas empresas. Es un sistema de inversor híbrido de onda sinusoidal pura y frecuencias configurables de 50/60 Hz, proporcionando energía según la necesidad. Para una mayor capacidad en aplicaciones aisladas, el inversor SW se integra con generadores, según sea necesario, para soportar cargas superiores que superen la capacidad del generador. También está preparado para el autoconsumo, priorizando el consumo solar sobre la red eléctrica, manteniendo nula la exportación a la red. El inversor SW opera conectado a red para evitar facturas elevadas por consumo eléctrico y da soporte a la red cuando el suministro de potencia está limitado. Entre los accesorios se incluyen un panel de distribución universal de CC precableado y paneles de distribución de CA.

 

Referencia

  • SW 4024 de 230 V: 865-4024-61, 865-4024-55
  • SW 4048 de 230 V: 865-4048-61, 865-4048-55
  • SW 2524 de 230 V: 865-2524-61 (descatalogado desde el primer trimestre de 2020)

El inversor SW es la solución adecuada

El SW es la solución perfecta para sistemas aislados, de autoconsumo y alimentación de respaldo en hogares y pequeñas empresas. De fácil instalación que proporciona alimentación eficiente a nivel global para cada necesidad, el SW es una solución de valor añadido.

Descripción general

¿Por qué elegir el SW de 230 V?

Mayor rentabilidad

  • Económico
  • Excelente soporte al arranque de cargas con capacidad de sobrecarga de 30 minutos y 5 segundos
  • Aproveche la disminución constante del coste de producción de la energía solar

 

Diseño que garantiza la fiabilidad

  • Diseño robusto a través de rigurosas pruebas de fiabilidad (HALT)

Flexibilidad

  • Disponible en modelos de 24 y 48 V CC. Todos los modelos soportan salidas de 50 y 60 Hz
  • Admite arquitecturas con acoplamiento CA y CC con y sin conexión a red
  • Su funcionalidad inteligente permite el autoconsumo con priorización solar, la reducción de picos de consumo y el soporte a generadores pequeños con grandes cargas

Mantenimiento sencillo

  • Supervisión, resolución de problemas o actualización de firmware con Conext™ Gateway
  • Asistencia y formación globales

Fácil instalación

  • El dispositivo se instala con rapidez con un sistema compacto de montaje en pared
  • Los paneles de conexión complementarios integran el inversor con un banco de baterías y controladores de carga solar
  • El diseño del soporte de montaje facilita la colocación del inversor en pared


Descargas

Hoja de datos
ArchivoAcción
SW IEC DatasheetDescargar 
SW IEC Hoja de datosDescargar 
Publicaciones técnicas
ArchivoAcción
Conext SW Using Lithium-Ion and Advanced Batteries_ENGDescargar 
TP201805_Conext SW Technical Bulletin (976-0375-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
TP202001_Conext SW Addendum (976-0315-01-01_Rev-E)_ENGDescargar 
TP202001_Conext SW Addendum (976-0315-02-01_Rev-E)_FREDescargar 
TP202001_Conext SW Addendum (976-0315-03-01_Rev-E)_SPADescargar 
TP202001_Conext SW Addendum (976-0315-08-01_Rev-E)_PORDescargar 
Conext XW+ and SW AC Coupling Guide (976-0240-01-01_Rev-F)Descargar 
Conext SW Enhanced Support Mode (976-0330-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Catálogo/folleto
ArchivoAcción
Solar Installer Handbook_AustraliaDescargar 
Solar Installer Handbook_IECDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IECDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_AustraliaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_EuropeDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_EuropaDescargar 
Garantía
ArchivoAcción
2 Year_Contractual WarrantyDescargar 
Firmware
ArchivoAcción
FW20190117-Conext SW 2524 230V Firmware Ver 3.11 BN0010 (151-0270-03-11_Rev-A)Descargar 
FW202006_Conext SW 4024 230V Firmware V03.12.00_151-0272-03-12_Rev-A (Vendor)Descargar 
FW202006_Conext SW 4048 230V Firmware V03.12.00_151-0206-03-12_Rev-A (Vendor)Descargar 
Certificación
ArchivoAcción
CT20180806_Conext SW 4024 230V Certificate of Sustainability (IEC62109)Descargar 
CT20180806_Conext SW 4024 230V Certificate of Sustainability AddendumDescargar 
Conext SW 4048 230V Certificate of Suitablility (AS/NZS 60335.1:2011)Descargar 
Conext SW 4024 and 2524 Certificate of Compliance (DQD 507 Rev. 2012-05-22)_ENGDescargar 
Conext SW 2524 Certificate of Suitability (RCM)_ENGDescargar 
Conext SW 2524 230V Certificate of Suitablility (AS/NZS 60335.1:2011)Descargar 
NEW Conext SW CE Declaration of Conformity (965-1019-01-01_Rev-D)_ENGDescargar 
Documentación para el usuario
ArchivoAcción
Conext SW 230V-Owners Guide (975-0636-01-03)_ENGDescargar 
Conext SW 230V-Owners Guide (975-0636-02-03)_FREDescargar 
Conext SW 230V-Installation Guide(975-0637-01-03)_ENGDescargar 
Conext SW 230V-Installation Guide(975-0637-02-03)_FREDescargar 
Conext SW DC Switchgear Installation Guide (975-0678-01-01_Rev-B)_ENGDescargar 
Conext SW AC Switchgear 230V Installation Guide (975-0677-01-01_Rev-D)_ENGDescargar 
ML201909_Conext SW Language Addendum (976-0386-01-01_Rev-B)_ENGDescargar 
CAD
ArchivoAcción
SW_Mounting-Bracket_CAD_210-3087-01-01_rev-a-igs_Descargar 
DW20170825-Backplate for Conext XW+ and SW (210-1250-01-01_Rev-A)Descargar