fbpx

Inversor híbrido XW+ de 230 V

Una solución de alimentación de respaldo para sistemas conectados a red y para sistemas aislados (230 V CA)

El XW+ es un inversor híbrido adaptable monofásico y trifásico con capacidad de conexión a red y entrada dual de CA. Los controladores de carga solar, los sistemas de monitorización y los módulos de control de generadores automatizados permiten una mayor adaptabilidad.

Se trata de un sistema escalable que abarca desde una sola unidad XW+ hasta clústeres de 76.5 kW como máximo que permite la integración de generación solar según sea necesario.

Adaptable y escalable, el XW+ de Schneider Electric es la solución adecuada para aplicaciones conectadas a red y aisladas, comerciales y residenciales, solares y de respaldo.

Nos complace presentarle el XW ProSe trata de un inversor/cargador híbrido preparado para el futuro y diseñado para adaptarse a los requisitos de conexión de red de las siguientes generaciones. Haga clic aquí para obtener más información.

 

Referencia

  • XW+ 8548 E: 865-8548-61
  • XW+ 7048 E: 865-7048-61 (descatalogado desde el primer trimestre de 2020)

Además de una mayor potencia nominal, el inversor XW+ mejora la gestión de la batería y es compatible con la tecnología de ion-litio. Su excelente integración con el resto de componentes del sistema simplifica aún más la instalación. Puede utilizarse para sistemas acoplados de CC y CA, y es apropiado para grandes aplicaciones híbridas de hasta 76.5 kW.

Descripción general

¿Por qué elegir el XW+ de 230 V?

Diseñado para la fiabilidad

  • Pruebas exhaustivas de calidad y fiabilidad
  • Pruebas de envejecimiento acelerado (HALT)
  • Capacidad de operación sobre el terreno reconocida y demostrada a nivel global

Flexibilidad

  • Sistemas monofásicos o trifásicos de 7.0 a 76.5 kW
  • Admite arquitecturas con acoplamiento en CC y CA con y sin conexión a red
  • Compatible con de baterías de ion-litio

Mantenimiento sencillo

  • Supervisión, resolución de problemas o actualización de firmware con Insight

Fácil instalación

  • El dispositivo se instala con rapidez con un sistema compacto de montaje en pared
  • Integra alimentación por red y generador con entradas duales de CA
  • Los componentes adicionales del sistema permiten integrar el banco de baterías, controladores de carga solar y generadores
  • Puesta en servicio de todo el sistema con la herramienta de software de PC y Insight


Descargas

Hoja de datos
ArchivoAcción
Datasheet XW+ 230V for AustraliaDescargar 
Datasheet XW+ 230VDescargar 
Publicaciones técnicas
ArchivoAcción
XW+ and SW AC Coupling Guide (976-0240-01-01)Descargar 
conext-xw-multi-cluster-power-system-planning-guide-975-0648-01-01_rev-b_engDescargar 
conext-xw-multi-unit-power-system-design-guide-975-0739-01-01_rev-c_engDescargar 
Conext XW+ Load Shedding and Shifting Application Note (976-0322-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Conext XW+ Commissioning Checklist Application Note (976-0329-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Copnext XW+ Enhanced Support Mode Application Note (976-0321-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Conext XW+ Aux Port Application Note (976-0324-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Conext XW+ Using Lithium-Ion and Advanced Batteries_ENGDescargar 
Conext XW+ Technical Note Compatibility (976-0316-01-01_Rev-B)_ENGDescargar 
Catálogo/folleto
ArchivoAcción
Solar Installer Handbook_AustraliaDescargar 
Solar Installer Handbook_IECDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IECDescargar 
Guide de Schneider Electric pour les installateurs solairesDescargar 
Handleiding van Schneider Electric voor installateurs van zonnepanelenDescargar 
Manuale Schneider Electric per installatori solariDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_EuropeDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_EuropaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_AustraliaDescargar 
Schone, intelligente energie voor uw huisDescargar 
Solar Broschure fur Hausbesitzer von Schneider ElectricDescargar 
Fornisci energia pulita e intelligente alla tua casaDescargar 
Alimentez votre logement avec une énergie intelligente et propreDescargar 
Garantía
ArchivoAcción
Contractual Warranty - XW+Descargar 
Firmware
ArchivoAcción
Conext XW+ 8548 230V Firmware (Ver 2.07 BN 4)Descargar 
Conext XW+ 7048 230V Firmware (Ver 2.07 BN 4)Descargar 
Conext XW+ 7048 230V Firmware (Australia Only, Ver 2.44 BN 24)Descargar 
Certificación
ArchivoAcción
CT20200123_XW+ 8548 E Certificate of Suitability_SAA142671Descargar 
Conext XW+ 7048E TUV Certificate of Conformity (IEC61683)_ENGDescargar 
Conext XW+ 8548E TUV Certificate of Conformity (IEC61683)_ENGDescargar 
Conext-XW+-7048E-Certificate-Addendum-SAA142671_ENGDescargar 
Documentación para el usuario
ArchivoAcción
ML201711_Conext XW+ 230V Owner's Guide (975-0713-01-01_Rev-D)_ENGDescargar 
Conext XW+ 230V Owner's Guide (975-0713-05-01_Rev-A)_ITADescargar 
Conext XW+ 230V Owner's Guide (975-0713-08-01_Rev-A)_PORDescargar 
Conext XW+ 230V Owner's Guide (975-0713-03-01_Rev-A)_SPADescargar 
Conext XW+ 230V Owner's Guide (975-0713-02-01_Rev-A)_FREDescargar 
ML201711_Conext XW+ 230V Installation Guide (975-0714-01-01_Rev-E)_ENGDescargar 
Conext XW+ 230V Installation Guide (975-0714-05-01_Rev-A)_ITADescargar 
Conext XW+ 230V Installation Guide (975-0714-08-01_Rev-A)_PORDescargar 
Conext XW+ 230V Installation Guide (975-0714-03-01_Rev-A)_SPADescargar 
Conext XW+ 230V Installation Guide (975-0714-02-01_Rev-A)_FREDescargar 
ML202003_Conext Response Dongle Quick Setup Guide(975-0771-01-02)Descargar 
Estudios de éxito
ArchivoAcción
CS20200123_EM-ONEDescargar 
CS20181121 Kenti Island Case StudyDescargar 
CS20180910 PowercoDescargar 
CS20180226 Balmoral Residential ApartmentsDescargar 
CS20171115 Kigbe Case StudyDescargar 
CS20170728 One EvertonDescargar 
Case Study_EBTKE Rural ElectrificationDescargar 
Case Study_Ecovolt_Polyvalent Hall Cluj-Napoca 20150824_WEBDescargar 
Case Study_Sunverge Virtual Power Plant SolutionDescargar 
Conext XW-NA Case Study Maui Luxury Smart Home_ENGDescargar 
Solution for UN Climate Communications Centre Case Study_ENGDescargar 
Conext XW Broome Gateway Accommodation Case Study 3_ENGDescargar 
Conext XW Case Study USA Pigeon Key_ENGDescargar 
Commercial Power Plant Case Study Pakistan Pak Suzuki Karachi_ENGDescargar 
Solution for CET Telecom Towers Case Study_ENGDescargar 
CAD
ArchivoAcción
DW20170825-Backplate for Conext XW+ and SW (210-1250-01-01_Rev-A)Descargar 
xw_xw_mounting-bracket_cad_210-3083-01-01_rev-a-igs_Descargar 
xw_unit_cad_210-3080-01-01_rev-a-igs_Descargar 
xw_conduit-box_cad_210-3078-01-01_rev-a-step_Descargar 
Software
ArchivoAcción
SW20181217-Conext Configuration Tool Ver 1.02 BN3Descargar