Inversor String CL-60E
La solución ideal para plantas descentralizadas y grandes edificios comerciales
Convierta un tejado o terreno no utilizado en una fuente rentable de energía renovable y ecológica con el inversor tipo string CL-60.
Gracias a los rigurosos procedimientos de fiabilidad de Schneider Electric, el inversor CL-60 es duradero y ha sido diseñado para ofrecer fiabilidad a largo plazo. Con una eficiencia máxima líder en el sector del 98,9%, reduce sus costes operativos y su coste nivelado de energía (LCOE). El inversor CL-60 es la opción inteligente para propiedades comerciales o empresas de servicios públicos descentralizadas que busquen una solución solar de máxima potencia y fácil de mantener, mejorando la estabilidad de la red.
El inversor CL-60 también es compatible con Conext™ Gateway y Insight para facilitar la gestión remota de instalaciones y la resolución de problemas.
Nos complace anunciar que el inversor CL-60 de Schneider Electric ha sido designado “Sistema con mejor rendimiento” por el laboratorio de pruebas PV Evolution Labs’ (PVEL) en la clasificación PV Inverter Reliability Scorecard. La clasificación PV Inverter Reliability Scorecard de PVEL ha sido diseñada para proporcionar información sobre la fiabilidad a largo plazo de los inversores. El inversor CL-60 ha sido considerado como un sistema de altas prestaciones gracias a sus resultados en múltiples ensayos, incluyendo la eficiencia de MPPT, la eficiencia de conversión, la recolección de energía y las pruebas de ciclos de potencia y temperatura.
Referencia
- CL-60E (Estándar IEC): PVSCL60E
Descripción general
¿Por qué elegir el inversor String CL-60E?
Mayor rentabilidad
- La caja de conexiones integrada reduce los de CAPEX
- Incluye monitorización de los strings
- Eficiencia máxima del 98.7%
Diseñado para la fiabilidad
- Diseño robusto a través de rigurosos procedimientos de fiabilidad
- Diseñado y cualificado para aplicaciones en entornos tropicales
Facilidad de instalación y mantenimiento
- Conectores rápidos fotovoltaicos precableados
- Inclinación cero para montaje plano (horizontal)
Solución que soporta la conectividad a red
- Amplia gama de productos de Schneider Electric que proporcionan una solución total
- Funcionalidades integradas de gestión de red
Vídeos explicativos
Vídeo de instalación del CL-60, parte 1: vídeo de montaje que explica cómo catalogar y montar los inversores fotovoltaicos CL-60E.
Vídeo de instalación del CL-60, parte 2: vídeo de conexiones eléctricas que explica cómo realizar las conexiones de potencia y de comunicaciones en los inversores fotovoltaicos CL-60E.
Vídeo de instalación del CL-60, parte 3: vídeo que explica cómo poner en marcha los inversores fotovoltaicos CL-60E y hacerlos funcionar.
Vídeo de sustitución de fusibles fotovoltaicos del CL-60: vídeo que explica cómo reemplazar un fusible fotovoltaico fundido en los inversores fotovoltaicos CL-60E de Schneider Electric.
Vídeo de sustitución de ventiladores externos del CL-60: vídeo que explica cómo reemplazar los ventiladores de refrigeración externa en los inversores fotovoltaicos CL-60E de Schneider Electric.
Vídeo de sustitución de dispositivos de protección contra sobretensiones de CC del CL-60: vídeo que explica cómo diagnosticar y reemplazar dispositivos de protección contra sobretensiones de CC en los inversores fotovoltaicos CL-60E de Schneider Electric.
Descargas
Publicaciones técnicas
Archivo | Acción |
---|---|
Conext-CL-60-Modbus-Registers-Map.pdf | Descargar |
Conext-CL-60-Firmware-Upgrade-App_Note-976-0380-01-01_Rev-B_ENG-1.pdf | Descargar |
Conext-CL-60-Active-Reactive-Power-Control-App-Note-976-0381-01-01_ENG-1.pdf | Descargar |
conext-cl-60e-ond-file-exported-in-pdf.pdf | Descargar |
conext-cl-60e-ond-file-zipped.zip | Descargar |
Catálogo/folleto
Garantía
Archivo | Acción |
---|---|
Contractual Warranty - CL-60E | Descargar |
Certificación
Archivo | Acción |
---|---|
Conext-CL-60E-Generial-Certification-201702_IEC-61727_62116_61683_60068__ENG.pdf | Descargar |
Conext-CL-60E-General-Certification-of-Conformity_EMC-201702_EN61000_ENG.pdf | Descargar |
Conext-CL-60E-General-Certificate-201701_IEC-EN-62109-2_IEC-EN-62109-1_ENG.pdf | Descargar |
Conext-CL-60E-General-CE-Declaration-of-Conformity-Rev-4-965-0068-01-01_Rev-A.pdf | Descargar |
Conext-CL-60E-France-Certificate-201702_VDE-0126-1-1_UTE-C15-712-1_ENG.pdf | Descargar |
CR201802-Conext-CL-60E_-South-Africa-Certificate-NRS-097-1-2017.pdf | Descargar |
Conext-CL-60-SunSpec-Certification-Models-1_201704.pdf | Descargar |
Conext-CL-60E-UK-Certificate-201702_G59_3_ENG.pdf | Descargar |
Conext-CL-60E-Germany-Certificate-201701_VDE-0126_-VDE-4105_DE.pdf | Descargar |
Conext-CL-60E-Germany-Certificate-201701_BDEW_DE.pdf | Descargar |