Monitor de baterías Conext: sistema de supervisión de baterías solares
Supervisión de banco de baterías con detección de estado de la serie de baterías
El monitor de baterías Conext™ indica las horas de funcionamiento por batería y determina el estado de carga del banco de baterías. También comparte los parámetros más importantes del banco de baterías con los inversores/cargadores Conext XW Pro o XW+, lo que mejora el rendimiento general de los bancos de baterías de 24 y 48 V. La detección del desequilibrio de la serie de baterías se determina utilizando la innovadora tecnología de detección de punto medio, que proporciona el tiempo que existe para abordar el problema antes de que el rendimiento se vea afectado significativamente.
Referencia
- Monitor de baterías Conext™: 865-1080-01
Todo lo necesario para instalar el monitor de baterías Conext, en una sola unidad.
Con nuestra primera serie de procedimientos, sabrá todo lo que necesita sobre el monitor de baterías. Cubre el montaje, el cableado, la configuración de ajustes básicos, la extracción de datos y mucho más.
Descripción general
¿Por qué elegir el monitor de baterías Conext?
Mayor rentabilidad
- Aprovecha al máximo los sistemas de inversores/cargadores Conext basados en baterías
- Comprende con claridad las horas de autonomía disponibles con la batería
- Detecta el desequilibrio entre las series de baterías antes de que se convierta en un problema
Diseño que garantiza la fiabilidad
- Pruebas exhaustivas de calidad y fiabilidad
- Pruebas de vida altamente aceleradas (HALT)
Flexibilidad
- Aplicación autónoma o integración con los sistemas de inversores/cargadores ConextTM XW Pro o XW+
- Habilita las activaciones del estado de carga para el control del módulo AGS de los generadores diesel
- Permite el equilibrio de los sistemas de bancos con múltiples baterías para sistemas de inversores/cargadores ConextTM XW+ en clústeres grandes
Mantenimiento sencillo
- Supervisión remota, resolución de problemas o actualización de firmware con Conext™ Gateway
- Registro de datos incorporado
Fácil instalación
- Montaje en pared, montaje en riel DIN, montaje en panel
- Conexiones RJ45 para la red XanBus y señales de la batería
- Configuración con botones del panel frontal, Conext™ Gateway o RS485 Modbus
Soluciones
Descargas
Hoja de datos
Archivo | Acción |
---|---|
Conext Battery Monitor Datasheet | Descargar |
Catálogo/folleto
Archivo | Acción |
---|---|
Solar Installer Handbook_UL | Descargar |
Solar Installer Handbook_Australia | Descargar |
Solar Installer Handbook_IEC | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_UL | Descargar |
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IEC | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North America | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Europe | Descargar |
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_Australia | Descargar |
Garantía
Firmware
Certificación
Documentación para el usuario
Archivo | Acción |
---|---|
ML20180401_Conext Battery Monitor Quickstart Guide (975-0690-01-01_Rev-D)_ENG | Descargar |
Conext Battery Monitor Quick Start Guide (975-0690-02-01_Rev-B)_FRE | Descargar |
Conext Battery Monitor Quick Start Guide (975-0690-03-01_Rev-B)_SPA | Descargar |
Conext Battery Monitor Quick Start Guide (975-0690-08-01_Rev-B)_POR | Descargar |
ML20180401_Conext Battery Monitor Owners Guide (975_0691_01_01_Rev-D)_ENG | Descargar |
Conext Battery Monitor Owners Guide (975_0691_02_01_Rev_B)_FRE | Descargar |
Conext Battery Monitor Owners Guide (975-0691-03-01_Rev_B)_SPA | Descargar |
Conext Battery Monitor Owners Guide (975-0691-08-01_Rev_B)_POR | Descargar |