fbpx

Panel de distribución  eléctrica de energía solar (PDP) SW

Ahorre tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución eléctrica SW

Los paneles de distribución eléctrica SW han sido precableados y etiquetados para facilitar la integración de los cargadores/inversores SW con un controlador de carga solar Conext MPPT, un banco de baterías y centros de carga. Diseñados para ahorrar a los instaladores tiempo, esfuerzo y costes significativos en cada instalación, los paneles de distribución ofrecen un valor excelente en comparación con las opciones personalizadas.

El conjunto de soluciones incluye un panel de distribución de CC completo con un disyuntor de CC de 250 A preinstalado y ranuras de disyuntor adicionales para integrar múltiples fuentes de alimentación de CC. Los paneles de distribución de CA también están disponibles para requisitos de 120/240 V CA y 230 V CA, preinstaladas con múltiples disyuntores de CA para incluir cargas y fuentes de alimentación de CA. Cada panel de CA también admite la integración de generadores de combustible, lo que proporciona un centro de carga central para gestionar las necesidades energéticas de CA de una instalación.

Referencia

  • Panel de disyuntores de CC SW: 865-1016
  • Panel de disyuntores de CA SW de 230 V: 865-1017-61
  • Panel de disyuntores de CA SW de 120/240 V: 865-1017

 

 

Panel de disyuntores de CC SW: 865-1016
Panel de disyuntores de CA SW de 120/240 V: 865-1017
Panel de disyuntores de CA SW de 230 V: 865-1017-61

Descripción general

¿Por qué elegir paneles de distribución de energía SW?

Mayor rentabilidad

  • Incluya cargadores/inversores SW y controladores de carga solar MPPT con un solo banco de baterías
  • Instalación estándar repetible que ahorra tiempo y dinero

Flexibilidad

  • Ranuras adicionales para disyuntores de CC y CA que permiten aumentar la capacidad
  • Bocallaves disponibles en el panel de CC para integrar el controlador de carga solar MPPT 60
  • Utilice paneles de distribución de CA como centros de carga opcionales

Fácil instalación

  • La configuración de los disyuntores permite la derivación de la tensión de CA en los cargadores/inversores SW para realizar tareas de mantenimiento
  • Cubierta frontal extraíble que permite la inspección visual


Descargas

Hoja de datos
ArchivoAcción
SW PDP DatasheetDescargar 
Catálogo/folleto
ArchivoAcción
Solar Installer Handbook_ULDescargar 
Solar Installer Handbook_IECDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_ULDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IECDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North AmericaDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_NorteaméricaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_EuropeDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_EuropaDescargar 
Schone, intelligente energie voor uw huisDescargar 
Alimentez votre logement avec une énergie intelligente et propreDescargar 
Fornisci energia pulita e intelligente alla tua casaDescargar 
Garantía
ArchivoAcción
2 Year_Contractual WarrantyDescargar 
Documentación para el usuario
ArchivoAcción
Conext SW DC Switchgear Installation Guide (975-0678-01-01_Rev-B)_ENGDescargar 
Conext SW DC Switchgear Installation Guide (975-0678-03-01_Rev-B)_SPADescargar 
Conext SW DC Switchgear Installation Guide (975-0678-02-01_Rev-B)_FREDescargar 
Conext SW DC Switchgear Installation Guide (975-0678-08-01_Rev-B)_PORDescargar