fbpx

Panel de distribución eléctrica de energía solar (PDP) XW

Ahorre tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución eléctrica cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW

Los paneles de distribución eléctrica XW (PDP XW y Mini PDP) han sido cableados y etiquetados de fábrica para permitir la integración de varios cargadores/inversores de la serie XW y controladores de carga solar Conext™ MPPT con un solo banco de baterías. Las PDP XW y Mini PDP incluyen disyuntores, barras colectoras y cables para instalar un solo inversor/cargador de la serie XW. Con espacio para agregar cableado y disyuntores, un solo PDP XW y Mini PDP admite un cargador/inversor de la serie XW, un generador diésel y un controlador de carga solar MPPT 80 600 o MPPT 60 150. El PDP XW y Mini PDP son compatibles con las instalaciones monofásicas, trifásicas o de fase dividida. Una compuerta reversible  y múltiples puntos de entrada para la apertura de conductos permiten montar y configurar la carcasa del PDP XW y Mini PDP a ambos lados del inversor/cargador.

Los paneles de distribución de energía XW ayudan a ahorrar mucho tiempo y dinero durante la instalación, en comparación con las soluciones personalizadas. También se suministra un soporte de montaje y una caja de derivación XW con cada PDP XW y Mini PDP.

Referencia

  • Mini PDP XW: 865-1013-01
  • Panel de distribución eléctrica XW: 865-1015-01
  • Panel de distribución eléctrica XW (sin disyuntores de CA): 865-1014-01
  • Kit de instalación XW para PDP INV2 e INV3: 865-1020-02
  • Caja de derivación XW: 865-1025-01
  • Kit de disyuntores de 120/240 V CA para PDP XW: 865-1215-01
  • Kit de disyuntores trifásicos Conext para PDP XW: 865-1315-01
  • Interruptor de CC de montaje en panel de 250 A y 160 V CC – 865-DCBRK-250
  • 125 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-125
  • 100 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-100
  • 80 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-80
  • interruptor de CC de montaje en panel de 60 A y 160 V CC – 865-DCBRK-60

 

 

Mini PDP XW: 865-1013-01
Mini PDP XW: 865-1013-01
Panel de distribución eléctrica XW
Kit de instalación XW para PDP INV2 e INV3: 865-1020-02
Caja de derivación XW: 865-1025-01

Descripción general

¿Por qué elegir paneles de distribución de energía XW?

Mayor rentabilidad

  • Integre varios cargadores/inversores de la serie XW y controladores de carga solar Conext MPPT con un solo banco de baterías
  • Instalación estándar repetible que ahorra tiempo y dinero

Flexibilidad

  • Sistemas monofásicos, trifásicos o de fase dividida
  • Múltiples puntos de entrada de conducto configurables en las zonas posterior, inferior, superior y lateral
  • Montaje en riel DIN para disyuntores de CA de tipo QOU y Multi-9

Mantenimiento sencillo

  • La configuración de los disyuntores permite la derivación de la tensión de CA en los inversores/cargadores de la serie XW para realizar tareas de mantenimiento
  • El panel de la compuerta reversible ayuda a la inspección visual

Fácil instalación

  • Montaje en pared con soporte incluido
  • Añada cargadores/inversores de la serie XW adicionales con el kit de conexión XW


Descargas

Hoja de datos
ArchivoAcción
DS20200512_XW PDPDescargar 
XW PDP Hoja de datosDescargar 
ConextTM XW serie energiedistributieDescargar 
Distribution d’alimentation ConextTM série XWDescargar 
Distribuzione dell'alimentazione per la serie ConextTM XWDescargar 
Catálogo/folleto
ArchivoAcción
Solar Installer Handbook_ULDescargar 
Solar Installer Handbook_IECDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_ULDescargar 
Guía del Instalador Solar de Schneider Electric_IECDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_North AmericaDescargar 
Schneider Electric Residential Solar Brochure for Homeowners_EuropeDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_NorteaméricaDescargar 
Folleto solar residencial de Schneider Electric para propietarios de viviendas_EuropaDescargar 
Schone, intelligente energie voor uw huisDescargar 
Alimentez votre logement avec une énergie intelligente et propreDescargar 
Fornisci energia pulita e intelligente alla tua casaDescargar 
Garantía
ArchivoAcción
2 Year_Contractual WarrantyDescargar 
Certificación
ArchivoAcción
1594763460wpdm_NEW-Conext-XW-CSA-Aneex-to-Certificate-of-Compliance-70142893_ENG.pdfDescargar 
1594763459wpdm_NEW-Conext-XW-CSA-Certificate-of-Compliance-70142893_ENG.pdfDescargar 
Documentación para el usuario
ArchivoAcción
Conext XW+ PDP 120 240V 60A Breaker Kit (975-0702-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Conext XW+ PDP 120 240V 60A Breaker Kit (975-0702-03-01_Rev-A)_SPADescargar 
Conext XW+ PDP 120 240V 60A Breaker Kit (975-0702-02-01_Rev-A)_FREDescargar 
Conext XW+ PDP 120 240V 60A Breaker Kit (975-0702-08-01_Rev-A)_PORDescargar 
Conext XW+ Conduit Box Install (975-0707-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Conext XW+ Conduit Box Install (975-0707-03-01_Rev-A)_SPADescargar 
Conext XW+ Conduit Box Install (975-0707-02-01_Rev-A)_FREDescargar 
Conext XW+ Conduit Box Install (975-0707-08-01_Rev-A)_PORDescargar 
Conext XW+ PDP 3 Phase Breaker Kit (975-0703-01-01_Rev-A)_ENGDescargar 
Conext XW+ PDP 3 Phase Breaker Kit (975-0703-03-01_Rev-A)_SPADescargar 
Conext XW+ PDP 3 Phase Breaker Kit (975-0703-02-01_Rev-A)_FREDescargar 
Conext XW+ PDP 3 Phase Breaker Kit (975-0703-08-01_Rev-A)_PORDescargar 
Conext XW+ PDP Install Guide (975-0709-01-01_Rev-C)_ENGDescargar 
Conext XW+ PDP Install Guide (975-0709-03-01_Rev-C)_SPADescargar 
Conext XW+ PDP Install Guide (975-0709-02-01_Rev-C)_FREDescargar 
Conext XW+ PDP Install Guide (975-0709-08-01_Rev-C)_PORDescargar 
Conext XW+ MINI PDP Install Guide (975-0735-01-01_Rev-B)_ENGDescargar 
Conext XW+ MINI PDP Install Guide (975-0735-03-01_Rev-B)_SPADescargar 
Conext XW+ MINI PDP Install Guide (975-0735-02-01_Rev-B)_FREDescargar 
Conext XW+ Connection Kit For INV2_INV3 PDP Install Guide (975-0708-01-01_Rev-B)_ENGDescargar 
Conext XW+ Connection Kit For INV2_INV3 PDP Install Guide (975-0708-03-01_Rev-B)_SPADescargar 
Conext XW+ Connection Kit For INV2_INV3 PDP Install Guide (975-0708-02-01_Rev-B)_FREDescargar 
Conext XW+ Connection Kit For INV2_INV3 PDP Install Guide (975-0708-08-01_Rev-B)_PORDescargar 
Conext XW+ XW Mounting Bracket CAD (210-3083-01-01_Rev-A)Descargar 
xw_pdp_cad_210-3077-01-01_rev-a-stepDescargar 
Conext XW Conduit Box CAD (210-3085-01-01_Rev-A)Descargar 
xw_conduit-box_cad_210-3078-01-01_rev-a-step_Descargar 
Conext-XW-PDP-CAD-210-3086-01-01_Rev-A.zipDescargar