Sistema de inversor híbrido solar SW (120/240 V)

Solución probada de inversor híbrido para autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red

El inversor híbrido SW de 120/240 V es perfecto para aplicaciones de autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red en hogares y pequeñas empresas. Es un sistema de inversor híbrido de onda sinusoidal pura y frecuencias intercambiables de 50/60 Hz que proporciona energía para cada necesidad. El SW cuenta con una salida de 120/240 V CA y es capaz de generar una salida de 120/240 V CA a partir de una entrada de 120 V CA sin necesidad de un transformador externo. Para una mayor capacidad sin conexión a la red, el inversor SW se integra en los generadores de combustible, según sea necesario, para soportar cargas superiores que superen la salida del generador. También está preparado para el autoconsumo, capaz de priorizar el consumo solar sobre la red eléctrica mientras mantiene una nula exportación de la red. El inversor SW funciona con la red para evitar facturas abultadas por suministro eléctrico y refuerza la red cuando el suministro es limitado.

 

Referencia

  • SW 4024 de 120/240 V: 865-4024
  • SW 4048 de 120/240 V: 865-4048
  • SW 2524 de 120/240 V: 865-2524 (descatalogado desde el primer trimestre de 2020)

El inversor SW es la solución adecuada

El SW es la solución perfecta para sistemas de autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red en hogares y pequeñas empresas. Se trata de un sistema de valor añadido de fácil instalación que proporciona alimentación eficiente a nivel global para cada necesidad.

Descripción general

¿Por qué elegir el SW de 120/240 V?

Mayor rentabilidad

  • Económico
  • Excelente capacidad de inicio de carga con subidas de tensión eléctrica de 30 minutos y 5 segundos
  • Aproveche la disminución constante del coste de producción de la energía solar

 

Diseño que garantiza la fiabilidad

  • Diseño sólido a través de rigurosas pruebas de fiabilidad (HALT)

Flexibilidad

  • Disponible en modelos de 24 y 48 V CC. Todos los modelos soportan salidas de 50 y 60 Hz
  • Admite arquitecturas acopladas de CA y CC con y sin conexión a la red
  • La función inteligente permite el autoconsumo con priorización solar, la reducción de picos y la asistencia a generadores pequeños con cargas pesadas

Mantenimiento sencillo

  • Supervisión, resolución de problemas o actualización de firmware con Conext™ Gateway
  • Asistencia y formación globale

Fácil instalación

  • Se configura con rapidez en un sistema compacto de montaje en pared
  • Los paneles de disyuntores complementarios integran el inversor con un banco de baterías y controladores de carga solar
  • El diseño del soporte de montaje facilita la colocación del inversor en una pared


Descargas

Hoja de datos
ExpedienteAcción
DS20200127_Conext-SW_NA.pdfDescargar 
Publicaciones técnicas
ExpedienteAcción
1594757660wpdm_TP20190620_Conext-XW-XW-Pro-SW-AC-Coupling-Guide-976-0240-01-01_Rev-F.pdfDescargar 
1594757658wpdm_TP201805_Conext-SW-Technical-Bulletin-976-0375-01-01_Rev-A_ENG.pdfDescargar 
Using-Lithium-Ion-and-Advanced-Batteries-with-the-Conext-Series1.pdfDescargar 
1594757657wpdm_TP202001_Conext-SW-Addendum-976-0315-01-01_Rev-E_ENG.pdfDescargar 
1594757656wpdm_TP202001_Conext-SW-Addendum-976-0315-02-01_Rev-E_FRE.pdfDescargar 
1594757654wpdm_TP202001_Conext-SW-Addendum-976-0315-03-01_Rev-E_SPA.pdfDescargar 
1594757653wpdm_TP202001_Conext-SW-Addendum-976-0315-08-01_Rev-E_POR.pdfDescargar 
Catálogo/folleto
ExpedienteAcción
1594757716wpdm_CT20200423_Manual-de-instalación-solar-de-Schneider-Electric_UL_ForWeb.pdfDescargar 
conext-sw-brochure-20160620.pdfDescargar 
1594757713wpdm_br20191210_schneider-electric-residential-solar-brochure-for-homeowners_north-america.pdfDescargar 
1594757712wpdm_CT20200423_Solar-Installer-Handbook_UL_ForWeb.pdfDescargar 
Garantía
ExpedienteAcción
1594757749wpdm_2-Year_Contractual-Warranty.pdfDescargar 
Firmware
ExpedienteAcción
FW202006_Conext-SW-4048-120-240V-Firmware-V03.12.00_151-0205-03-12_Rev-A-Vendor.zipDescargar 
FW20190117-Conext-SW-2524-120-240V-Firmware-Ver-3.11-BN0010-151-0271-03-11_Rev-A.zipDescargar 
FW202006_Conext-SW-4024-120-240V-Firmware-V03.12.00_151-0273-03-12_Rev-A-Vendor.zipDescargar 
Certificación
ExpedienteAcción
conext-sw-230vac-ce-declaration-of-conformity-965-1019-01-01_rev-b_eng.pdfDescargar 
1594757841wpdm_conext-sw-2524-certificate-of-suitability-rcm_eng.pdfDescargar 
Conext-SW-Certificate-of-Compliance-DQD-507-Rev.-2016-02-18.pdfDescargar 
1594757839wpdm_conext-sw-4024-and-2524-certificate-of-compliance-dqd-507-rev-2012-05-22_eng.pdfDescargar 
Documentación para el usuario
ExpedienteAcción
ML202005_SW-NA_Owners-Guide-975-0638-01-03_Rev-3_ENG.pdfDescargar 
ML202005_SW-NA_Owners-Guide-975-0638-03-03_Rev-3_ESP.pdfDescargar 
ML202005_SW-NA_Installation-Guide975-0639-03-03_Rev-3_ESP.pdfDescargar 
ML202005_SW-NA_Installation-Guide975-0639-01-03_Rev-3_ENG.pdfDescargar 
Conext-SW-AC-Switchgear-120-240V-Installation-Guide-975-0676-01-01_Rev-E_ENG-NEW.pdfDescargar 
1594757887wpdm_conext-sw-dc-switchgear-installation-guide-975-0678-01-01_rev-b_eng.pdfDescargar 
CAD
ExpedienteAcción
1594757932wpdm_CSW_Mounting-Bracket_CAD_210-3087-01-01_Rev-A.igs_.zipDescargar 
1594757931wpdm_CSW_Unit_CAD_210-3071-01-01_Rev-A.igs_.zipDescargar 
DW20170825-Backplate-for-Conext-XW-and-SW-210-1250-01-01_Rev-A-1.zipDescargar