Sistema de inversor híbrido solar XW+ de 120/240 V

Una solución de alimentación auxiliar conectada a la red y capacidad solar sin conexión a la red (120/240 V CA)

El XW+ es un inversor híbrido adaptable monofásico y trifásico con capacidad de conexión a la red y entradas de alimentación de CA dobles. Ofrecemos controladores de carga solar, sistemas de supervisión y módulos de control de generadores automatizados que permiten una mayor adaptabilidad. Se trata de un sistema escalable que abarca desde una sola unidad XW+ hasta clústeres de 76,5 kW como máximo. Permite la integración de la capacidad solar según sea necesario. Adaptable y escalable, el sistema XW+ de Schneider Electric es la solución adecuada para aplicaciones comerciales y residenciales de alimentación de respaldo solar con y sin conexión a la red.

Nos complace presentarle el XW Pro, el nuevo inversor de la serie XW que cumple con la Regla 21 de California y la norma UL 1741 SA. Se trata de un inversor/cargador híbrido preparado para el futuro y diseñado para adaptarse a los requisitos de conexión de red de las siguientes generaciones. Haga clic aquí para obtener más información.

 

Referencia

  • XW+ 6848 NA: 865-6848-01
  • XW+ 5548 NA: 865-5548-01 (descatalogado desde el primer trimestre de 2020)

El XW+ es la siguiente generación de inversores híbridos XW de gran éxito

Además de una mayor potencia nominal, el inversor XW+ mejora la gestión de la batería y es compatible con la tecnología de ion de litio. Su excelente integración en los sistemas de operaciones empresariales simplifica aún más la instalación. Puede utilizarse para sistemas acoplados de CC y CA, y es apropiado para grandes aplicaciones híbridas de hasta 76,5 kW.

Descripción general

¿Por qué elegir el XW+ de 120/240 V?

Diseño que garantiza la fiabilidad

  • Pruebas exhaustivas de calidad y fiabilidad
  • Pruebas de vida útil altamente aceleradas (HALT)
  • Rendimiento sobre el terreno reconocido y demostrado a nivel global

Flexibilidad

  • Sistemas monofásicos o trifásicos de 7,0 a 76,5 kW
  • Admite arquitecturas acopladas de CC y CA con y sin conexión a la red
  • Compatible con la carga de baterías de ion de litio
Mantenimiento sencillo

  • Supervisión, resolución de problemas o actualización de firmware con Conext™ Gateway

Fácil instalación

  • El dispositivo se configura con rapidez en un sistema compacto de montaje en pared
  • Integra alimentación por red y generador con entradas de CA dobles
  • El resto de componentes del sistema incluye banco de baterías, controladores de carga solar y generadores
  • Puesta en servicio de todo el sistema con la herramienta de software de PC y Conext™ Gateway


Descargas

Hoja de datos
ExpedienteAcción
DS20200409_Conext-XW-120-240-V.pdfDescargar 
Publicaciones técnicas
ExpedienteAcción
1594756387wpdm_TP20190620_Conext-XW-XW-Pro-SW-AC-Coupling-Guide-976-0240-01-01_Rev-F.pdfDescargar 
Conext-XW-Multi-Unit-Power-System-Design-Guide-975-0739-01-01_Rev-C_ENG.pdfDescargar 
Conext-XW-Multi-Cluster-Power-System-Planning-Guide-975-0648-01-01_Rev-B_ENG.pdfDescargar 
Using-Lithium-Ion-and-Advanced-Batteries-with-the-Conext-Series.pdfDescargar 
Catálogo/folleto
ExpedienteAcción
CT20200423_Solar-Installer-Handbook_UL_ForWeb.pdfDescargar 
CT20200423_Manual-de-instalación-solar-de-Schneider-Electric_UL_ForWeb.pdfDescargar 
br20191210_schneider-electric-residential-solar-brochure-for-homeowners_north-america.pdfDescargar 
Garantía
ExpedienteAcción
1594756483wpdm_contractual-warranty.-for-models-cl125e-cl-60e-cl36-xw-mppt80-mppt60-and-mppt-disconnect-rs.pdfDescargar 
Firmware
ExpedienteAcción
conext-xw-6848-120v-firmware-ver-2-07-bn-4.zipDescargar 
conext-xw-5548-120v-firmware-ver-2-07-bn-4.zipDescargar 
conext-xw-5548-120_240v-firmware-ver2-07-bn-0004.zipDescargar 
conext-xw-6848-120240v-firmware-version-2-07-bn-4.zipDescargar 
Certificación
ExpedienteAcción
NEW-Conext-XW-CSA-Certificate-of-Compliance-70142893_ENG.pdfDescargar 
NEW-Conext-XW-CSA-Aneex-to-Certificate-of-Compliance-70142893_ENG.pdfDescargar 
conext-xw-na-california-energy-commission-certificate_eng.pdfDescargar 
conext-xw-declaration-of-compliance-965-1036-01-01_rev-a-heco_tov_compliance_eng.pdfDescargar 
Documentación para el usuario
ExpedienteAcción
conext-xwna-installation-guide-975-0239-08-01_rev-g_por.pdfDescargar 
conext-xwna-installation-guide-975-0239-02-01_rev-g_fre.pdfDescargar 
ML201908_Conext-XW-120V-Owners-Guide-975-0240-03-01_Rev-F_SPA.pdfDescargar 
ML201908_Conext-XW-120V-Owners-Guide-975-0240-01-01_Rev-I-ENG.pdfDescargar 
ML201908_Conext-XW-120V-Installation-Guide-975-0239-03-01_Rev-H-SPA.pdfDescargar 
ML201908_Conext-XW-120V-Installation-Guide975-0239-01-01_Rev-N-ENG.pdfDescargar 
conext-xw-na-owners-guide-975-0240-08-01_rev-e_por.pdfDescargar 
conext-xw-na-owners-guide-975-0240-02-01_rev-e_fre.pdfDescargar 
Estudios de éxito
ExpedienteAcción
CS20180226-Balmoral-Residential-Apartments.pdfDescargar 
CS20171115-Kigbe.pdfDescargar 
CS20170728-One-Everton.pdfDescargar 
conext-xw-na-case-study-maui-luxury-smart-home_eng.pdfDescargar 
conext-xw-case-study-solarcity_eng.pdfDescargar 
Case-Study_Sunverge-Virtual-Power-Plant-Solution.pdfDescargar 
Case-Study_Ecovolt_Polyvalent-Hall-Cluj-Napoca-20150824_WEB.pdfDescargar 
Case-Study_EBTKE-Rural-Electrification.pdfDescargar 
USA-Pigeon-Key-Conext-XW-Reference-Sheet-Commercial-Ground-Mount.pdfDescargar 
Pakistan-Pak-Suzuki-Karachi-Conext-XW-Commercial.pdfDescargar 
CS20200123_EM-ONE.pdfDescargar 
CS20181121-Kenti-Island.pdfDescargar 
CS20180910-Powerco.pdfDescargar 
CAD
ExpedienteAcción
DW20170825-Backplate-for-Conext-XW-and-SW-210-1250-01-01_Rev-A-1.zipDescargar 
XW_XW_Mounting-Bracket_CAD_210-3083-01-01_Rev-A.igs_-1-1.zipDescargar 
XW_Unit_CAD_210-3080-01-01_Rev-A.igs_-1-1.zipDescargar 
XW_Conduit-Box_CAD_210-3078-01-01_Rev-A.step_-1-1.zipDescargar 
Software